Filter housing 20''
180Z0213
Flow [gpm] [Max]: 15.600, Flow [l/min] [Max]: 60.00, Flow [m³/h] [Max]: 3.60, Outlet connection: ¾” BSP, Inlet Connection: ¾” BSP, 568 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Flow [gpm] [Max]: 15.600, Flow [l/min] [Max]: 60.00, Flow [m³/h] [Max]: 3.60, Outlet connection: ¾” BSP, Inlet Connection: ¾” BSP, 568 mm
Bruto svoris | 2.096 Kg |
Grynasis svoris | 1.951 Kg |
Volume | 11.956 Liter |
EAN | 5715162682258 |
Bruto svoris | 2.096 Kg |
Grynasis svoris | 1.951 Kg |
Volume | 11.956 Liter |
EAN | 5715162682258 |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 20” |
Fit to element | 180Z0019 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 22.36 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 568 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 15.6 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 3.6 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 20'' |
Įėjimo jungtis | ¾” BSP |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 20” |
Fit to element | 180Z0019 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 22.36 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 568 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 15.6 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 60 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 3.6 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 20'' |
Įėjimo jungtis | ¾” BSP |