Filter housing 10''
180X5224
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, Flow [m³/h] [Max]: 1.80, Outlet connection: ¾” BSP, Inlet Connection: ¾” BSP, 311 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, Flow [m³/h] [Max]: 1.80, Outlet connection: ¾” BSP, Inlet Connection: ¾” BSP, 311 mm
Bruto svoris | 1.31 Kg |
Grynasis svoris | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Bruto svoris | 1.31 Kg |
Grynasis svoris | 1.3 Kg |
Volume | 6.801 Liter |
EAN | 5715162680995 |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 311 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 10'' |
Įėjimo jungtis | ¾” BSP |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 311 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ¾” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 10'' |
Įėjimo jungtis | ¾” BSP |