Coupling and Bell Housing
180Z0087
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor frame Size: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor frame Size: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
Bruto svoris | 23.671 Kg |
Grynasis svoris | 21.195 Kg |
Volume | 220 Liter |
EAN | 5715162677216 |
Bruto svoris | 23.671 Kg |
Grynasis svoris | 21.195 Kg |
Volume | 220 Liter |
EAN | 5715162677216 |
Description | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Produkto aprašymas | Couplings and Bell Housings |
Produktų grupė | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Taikymas |
Desalination Industrial Water |
Tipas | Coupling and Bell Housing |
Tipo pavadinimas | Coupling and Bell Housing |
Variklio rėmo dydis | IEC 280 |
Description | Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Produkto aprašymas | Couplings and Bell Housings |
Produktų grupė | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Taikymas |
Desalination Industrial Water |
Tipas | Coupling and Bell Housing |
Tipo pavadinimas | Coupling and Bell Housing |
Variklio rėmo dydis | IEC 280 |