Pump connection

180B3206

Pump connector, Operating pressure [barg] [Max]: 83, Length [mm]: 115, 73.10 mm

Gaminio informacija

Bruto svoris 2.184 Kg
Grynasis svoris 1.929 Kg
Volume 5.975 Liter
EAN 5715162668184

 

Darbinis slėgis [barg] [maks.] 83 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.] 1200 psig
Description Pump connector
Ilgis [col.] 4.53 in
Ilgis [mm] 115 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuso medžiaga Super Duplex
Produkto aprašymas Hoses and connectors
Produktų grupė Accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sriegis M60
Tipas Pump connection
Tipo pavadinimas Pump connection
To be used for APP 21-26
Victaulic [in] 2.5 in
Victaulic [mm] 73.1 mm

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality