Hose

180Z0228

High-pressure hose with 1" victaulic connections, Operating pressure [barg] [Max]: 83, 0.66 mm, 1.5 in Vic.

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.788 Kg
Grynasis svoris 1.764 Kg
Volume 3.898 Liter
EAN 5715162677025

 

Bending radius [in] 6.08 in, max. 90°
Bending radius [mm] 152 mm, max. 90°
Darbinis slėgis [barg] [maks.] 83 barg
Darbinis slėgis [psig] [maks.] 1200 psig
Description High-pressure hose with 1" victaulic connections
Hose length [in] 26 in
Hose length [m] 0.66 mm
Hose type ISO 1436 2SN
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 1 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produkto aprašymas Hoses and connectors
Produktų grupė Accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Tipas Hose
Tipo pavadinimas Hose
Vamzdžio jungtis 1.5 in Vic.
Vidinis skersmuo [mm] 25.4 mm

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality