
Šilumokaičiai, XB06H+-1, Varis, Plokštelių skaičius: 8, 25 bar
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Bruto svoris | 1.38 kg |
Grynasis svoris | 1.17 kg |
EAN | 5702425141157 |
Bruto svoris | 1.38 kg |
Grynasis svoris | 1.17 kg |
EAN | 5702425141157 |
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 270 mm |
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
2 pusės vertikali centrinė anga [mm] | 270 mm |
Bendras aukštis be kojų [mm] | 320 mm |
Bendras plotis [mm] | 95 mm |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Horizontali centrinė anga [mm] | 45 mm |
Jungties standartas | DIN ISO 228/1 |
Litavimo medžiaga | Varis |
Material Description (Short Te | XB06H+-1-8_2_25_A_2G3/4 |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakopų skaičius | 1 |
Patvirtinimas | PED |
PED kategorija | Art. 4, par. 3 |
Plokštelių skaičius | 8 |
Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
Plokštelės šablonas | H+ |
Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
Produktų grupė | Šilumokaičiai |
Redan APP Diagram | No |
Skysčių grupė | 1 |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | XB06H+-1 |
Volume per channel 1 [l] | 0.018 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.018 L |
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 270 mm |
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
2 pusės vertikali centrinė anga [mm] | 270 mm |
Bendras aukštis be kojų [mm] | 320 mm |
Bendras plotis [mm] | 95 mm |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Horizontali centrinė anga [mm] | 45 mm |
Jungties standartas | DIN ISO 228/1 |
Litavimo medžiaga | Varis |
Material Description (Short Te | XB06H+-1-8_2_25_A_2G3/4 |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakopų skaičius | 1 |
Patvirtinimas | PED |
PED kategorija | Art. 4, par. 3 |
Plokštelių skaičius | 8 |
Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
Plokštelės šablonas | H+ |
Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
Produktų grupė | Šilumokaičiai |
Redan APP Diagram | No |
Skysčių grupė | 1 |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
Tipas | XB06H+-1 |
Volume per channel 1 [l] | 0.018 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.018 L |