Gaminio informacija

Bruto svoris 2.36 kg
Grynasis svoris 1.89 kg
EAN 5702425141188

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 270 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2 pusės vertikali centrinė anga [mm] 270 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 320 mm
Bendras plotis [mm] 95 mm
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Horizontali centrinė anga [mm] 45 mm
Jungties standartas DIN ISO 228/1
Litavimo medžiaga Varis
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
PED kategorija Art. 4, par. 3
Plokštelių skaičius 20
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas H+
Produkto pavadinimas Mikroplokštelių šilumokaitis
Produktų grupė Šilumokaičiai
Skysčių grupė 1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -10 °C
Tipas XB06H+-1
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality