RAV, 2.30 m³/h, 0.8 bar, Vidinis sriegis

013U0022

RAV PN10 20/2,3 2 krypčių / 8 vid. sr. tiesus

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.456 Kg
Grynasis svoris 0.456 Kg
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420010373

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 20/2,3 2 krypčių / 8 vid. sr. tiesus
Eiga [mm] 1.1 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Jungties standartas ISO 7/1
Kavitacijos koeficientas 0.5
Kvs reikšmės [m³/h] 2.3 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 10 bar
PN alternatyva VSP 6
Produktų grupė Motorized control valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] 20 mm
Srauto charakteristika Tiesinė
Sujungimo matmenys Įėjimas Rp 3/4 Išėjimas R 3/4 Įėjimas Rp 3/4, Išėjimas R 3/4
Taikymas Šildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Reguliavimo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiaga Žalvaris W. nr. 2.0402
Vožtuvo kūgio medžiaga NBR guma

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality