Gaminio informacija

Bruto svoris 0.56 kg
Grynasis svoris 0.56 kg

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 45 °C
Aprašymas Vieno kanalo, 7 dienų, elektroninis laiko jungiklis Vieno kanalo. Iki 200 įjungimo / išjungimo išvesčių per savaitę. Taip pat EXTEND ir CROP perreguliavimas.
Atsparumas ±10%
Aukštis [mm] 115 mm
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Gylis [col.] 50 in
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 4 A
Jungiklio tipas SPDT
Perreguliavimo funkcija Taip
Plotis [mm] 228 mm
Produktų grupė Progrmavimo įrenginiai, laiko jungikliai
Teikimo įtampos diapazonas [V] kint. srov. 230 V
Tipas 851
Varžinė išvesties relės srovė [A] 10 A
Įjungimas / išjungimas 200 per savaitę

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos