Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Icon, 230 V
Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Icon, 230 V

088U1015

„Icon“ SU EKRANU 230V,  KABINAMAS ANT SIENOS 86x86

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.17 kg
Grynasis svoris 0.17 kg
EAN 5702425129872

 

Aprašymas „Icon“ SU EKRANU 230V,  KABINAMAS ANT SIENOS 86x86
Begarsis perjungimas Taip
Dvigubas režimaas Ne
Grafikai Ne
Grindų jutiklio prijungimas Ne
IP protection class IP 21
Jutiklinis Taip
Maks. pavarų skaičius 5
Montavimas On-wall
Montuojamas ant sienos Taip
Montuojamas į sieną Ne
NC / NO Taip
Produktų grupė Grindų šildymo valdikliai
Prognozuojamas valdymas Ne
PWM Taip
Radiatoriaus pavara Taip
Sąsajos Wired 230V
Teikimo įtampa [V] 230 V
Teikimo įtampos diapazonas [V] kint. srov. 230 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros mažinimo mygtukas Ne
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tinka apdailos rėmeliams Ne
Tipas Danfoss Icon
Vožtuvo patikrinimas Taip
Vėsinimo įvestis Ne
Įvestis „Išvykę“ Ne
Šildymo reguliavimo tipas Display Room Thermostat
Šiluminis grįžtamasis ryšys Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos