Grindų šildymo valdikliai, FH jungčių dėžutės, 230.0 V, Išėjimo įtampa [V] kint. sr.: 230, Kanalų skaičius: 8

088H0016

Prekė nebeparduodama.

CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, Laidinis 230V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.772 Kg
Grynasis svoris 0.757 Kg
Volume 4.941 Liter
EAN 5702420084701

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 4 vnt.
Description CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24
IP protection class IP 20
Išėjimo galia [W] [Maks.] 3 W
Išėjimo įtampa [V] kint. sr. 230 V
Išėjimų skaičius [vnt.] 8 vnt.
Kanalų skaičius 8
Montuojamas ant sienos Taip
Montuojamas į sieną Ne
Produkto aprašymas Kontaktinė dėžutė
Produktų grupė Floor Heating Controls
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Siurblio relė Taip
Sąsajos Laidinis 230V
Teikimo įtampa [V] 230 V
Temperatūros reguliavimas Taip
Tipas FH Connection Boxes
UK RoHS compliance Out of scope
Šildymo katilo relė Taip
Šildymo reguliavimo tipas Laidinis grindų šildymo reguliatorius

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality