Grindų šildymo valdikliai, Danfoss Icon, Kambario termostatas su ekranu, 230.0 V, Išėjimo įtampa [V] kint. sr.: 230, Kanalų skaičius: 0, Potinkinis

088U1010

„Danfoss Icon“ SU EKRANU 230V, MONTUOJAMAS Į SIENĄ, ES+Visur kitur 80x80, Laidinis 230V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.162 Kg
Grynasis svoris 0.162 Kg
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129902

 

Begarsis perjungimas Taip
China RoHS compliance Out of scope
Description „Danfoss Icon“ SU EKRANU 230V, MONTUOJAMAS Į SIENĄ, ES+Visur kitur 80x80
Dvigubas režimaas Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grafikai Ne
Grindų jutiklio prijungimas Ne
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP 21
Išėjimo įtampa [V] kint. sr. 230 V
Jutiklinis Taip
Kanalų skaičius 0
Maks. pavarų skaičius 5
Montavimas Potinkinis
NC / NO Taip
Produktų grupė Floor Heating Controls
Prognozuojamas valdymas Ne
Programos valdymas įjungtas Ne
PWM Taip
Radiatoriaus pavara Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sąsajos Laidinis 230V
Teikimo įtampa [V] 230 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros mažinimo mygtukas Ne
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tinka apdailos rėmeliams Taip
Tipas Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo patikrinimas Taip
Vėsinimo įvestis Ne
Įvestis „Išvykę“ Ne
Šildymo reguliavimo tipas Kambario termostatas su ekranu
Šiluminis grįžtamasis ryšys Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality