Gaminio informacija

Bruto svoris 0.17 kg
Grynasis svoris 0.1 kg
EAN 5702425129889

 

Aprašymas „Icon“ SU PASUKAMU RATUKU 230V,  KABINAMAS ANT SIENOS 86 x 86
Begarsis perjungimas Taip
Dual mode No
Grafikai No
Grindų jutiklio prijungimas No
IP protection class IP 21
Jutiklinis No
Maks. pavarų skaičius 5
Montuojamas ant sienos Taip
Montuojamas į sieną No
NC / NO Taip
Produktų grupė Grindų šildymo valdikliai
Prognozuojamas valdymas No
PWM No
Teikimo įtampos diapazonas [V] kint. srov. 230 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros mažinimo mygtukas No
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tinka apdailos rėmeliams No
Tipas Danfoss Icon
Vožtuvo patikrinimas No
Vėsinimo įvestis No
Įvestis „Išvykę“ No
Šiluminis grįžtamasis ryšys Taip

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos