Gaminio informacija

Bruto svoris 7.933 Kg
Grynasis svoris 7.933 Kg
Volume 3.872 Liter
EAN 5710104063324

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Alternatyvi terpė 2 Vanduo buitinėms reikmėms
Angų skaičius 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 895 PN16 DN150
EU RoHS compliance Out of scope
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Tarp flanšų
Kvs reikšmės [m³/h] 698.4 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo kryptis nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Produktų grupė Butterfly valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas 065B7500
SCIP dokumentacijos Nr. 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Skersmuo [mm] 150 mm
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Tipas NVD 895
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Atbulinis
Veikimo tipas Automatinis
Vožtuvo korpuso medžiaga Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo tipas Atbulinis vožtuvas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality