Gaminio informacija

Bruto svoris 8.8 Kg
Grynasis svoris 8.667 Kg
Volume 4.241 Liter
EAN 5710104063065

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Alternatyvi terpė 2 Vanduo buitinėms reikmėms
Angų skaičius 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN65
EU RoHS compliance Out of scope
Gaminio etiketė Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Flanšas
Kvs reikšmės [m³/h] 159 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo kryptis nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Produktų grupė Butterfly valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas 065B7472
SCIP dokumentacijos Nr. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
Skersmuo [mm] 65 mm
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Tipas NVD 402
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Atbulinis
Veikimo tipas Automatinis
Vožtuvo korpuso medžiaga Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo tipas Atbulinis vožtuvas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality