VX Solo II, 1 šildymo kont., pirm. prij. f/cil.
VX Solo II, 1 šildymo kont., pirm. prij. f/cil.

VX-Solo II H Typ3, FBH, Haube XB06L24

Gaminio informacija

Bruto svoris 40 kg
Grynasis svoris 38 kg

 

Aprašymas VX Solo II type 3* (FH), XB 06L-1-24
Aukštis be gaubto [mm] 861 mm
Aukštis su gaubtu [mm] 861 mm
CŠ jungčių matmuo 3/4"
CŠ sujungimo tipas G vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydis Ø18
Gaubto medžiaga Baltos spalvos lakuotas plieno gaubtas
Gaubto pasirinkimas Įtraukta
Gylis be gaubto [mm] 365 mm
Gylis su gaubtu [mm] 380 mm
HEX šildymo išardomi AISI 316
HEX šildymo lituoti Varis
HEX šildymo tipas Lituotas
Izoliavimo medžiaga Be
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo 3/4"
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas G vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis Ø18
Namų ūkių skaičius [Maks.] 1
Namų ūkių skaičius [Min.] 1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.] 6 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.] 16 bar
Pakuotės aukštis [mm] 800 mm
Pakuotės gylis [mm] 555 mm
Pakuotės plotis [mm] 1200 mm
Pastabos Nepriikl. GŠ su pirm. Cil. Jungt. Termostatinis šildymas
Plotis be gaubto [mm] 510 mm
Plotis su gaubtu [mm] 550 mm
Prijungimo kryptis Viršus ir apačia
Pritaikymo tipas Nepriklausomas šildymas + pirm. talpyklos prijungimo vieta
Produktų grupė Maži punktai
Teikimo įtampos diapazonas [V] kint. srov. 230 V
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] 110 °C
Tipas VX Solo II, 1 šildymo kont., pirm. prij. f/cil.
Tvirtinimo detalė Srauto ir grįžtamojo srauto energijos skaitiklis
Šildymo jungčių matmuo 3/4"
Šildymo reguliavimo tipas Termostatinis
Šildymo siurblio prekės ženklas Grundfos
Šildymo siurblio tipas Alpha2
Šildymo sujungimo tipas G vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimas TC/VS2
Šildymo vamzdžio dydis Ø18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar] 38 bar

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos