AMZ 112, 28 m³/h, Rp 3/4

082G5407

AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN20

Product details

Масса брутто 1.1 Kilogram
Вес нетто 0.928 Kilogram
Volume 3.92 Liter
Европейский Товарный Номер 5710104079844

 

Application Domestic and commercial central heating
Application alternative VSP Solar energy plants
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure (diverting) [bar] [Max] 6 bar
Closing differential pressure (mixing) [bar] [Max] 6 bar
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description AMZ 112 ON/OFF 2-w int th 230V DN20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medium alternative 2 Glycolic water up to 50%
Mounting version Free
Product group Motorized control valves
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5407
Spindle position None
Type AMZ 112
Valve size DN 20
Альтернативная среда Циркуляционная вода
Диаметр [мм] 20 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 28 м³/ч
Количество портов 2
Крутящий момент [Нм] 5 Н·м
Материал корпуса клапана CW 617 N UNI EN 12165
Материал шарового клапана CW 614 N UNI EN 12164
Материал штока клапана CW 614 N UNI EN 12164
Номинальное давление [бар] 40 бар
Размер соединения Rp 3/4
Температура теплоносителя [°C] [Max] 110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality