VF 3 PN16 100/145 brida con asiento de 3 vías

065B1685

VF 3 PN16 100/145 brida con asiento de 3 vías

Detalles del producto

Peso bruto 38.6 Kilogram
Peso neto 38.6 Kilogram
Volumen 91.2 Liter
EAN 5702421510933

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 30 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 3 PN16 100/145 brida con asiento de 3 vías
Diámetro [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.4
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Función Válvula de mezcla
Grupo de productos Other valves
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Bronce rojo CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
Nombre del producto en el expediente SCIP VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 10
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 0.6 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 1.5 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Relación de control 100:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 3
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 145 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality