Ciepłomierze, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 0.6, Ogrzewanie, Bateria 1 A-cell

014U0373

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Energy meter for residential applications

产品详情

Peso bruto 0.95 Kilogram
Peso líquido 0.704 Kilogram
Volume 3 Liter
EAN 5702425249006

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplikacja Ogrzewanie
Battery type or Name AA Lithium (ER14505)
China RoHS compliance Out of scope
Classe ambiental E1 / M2
Comprimento do cabo dos sensores de temperatura [m] 1.5 m
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m] 0.5 m
Comunicação integrada No integrated communication
Contain batteries Yes
Description Energy meter for residential applications
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 5.2 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Ferramenta de cálculo da classe de proteção IP65
Ilość baterii 1
In scope of WEEE Yes
Instalação Alimentação
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] 1 mo
Kolor obudowy Biel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] 90 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] 3 K
Material de isolamento do cabo PVC isento de halogênio
Material em contato com o meio Sensor de latão
Medium Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035
Narzędzie do serwisu uruchomieniowego SonoApp
Norma dokładności Klasa 2 wg EN1434
Organ udzielający homologacji Certyfikacja w zakresie mocy
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão nominal [bar] 16 bar
Princípio de medição de fluxo Ultrassônico
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Ultrasonic Pathfinder
SCIP 卷宗编号 c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Slot do módulo da interface 1 No interface module
Tamanho da conexão G 3/4
Temperatura atestowana czujnika temperatury [°C] [Max.] 105 °C
Temperatura Confirmadapelo Sensor de Temperatura [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 95 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 5 °C
Tensão de alimentação [V] CC 4 V
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Tipo de tensão de alimentação Bateria 1 célula A
Typ wyświetlacza LCD
Unidade de energia Gcal
Valores Kv [m³/h] 3.46 m³/h
Vida útil da bateria [anos] 16 ano
Weight per battery 18 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] 95 %
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] 95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] 5 °C
产品系列 Energy meters
动态范围 1:100
型号 SonoSafe 10
日志存储持续时间 [月] 24 mo
连接类型 螺纹