RA-NCX, Normal flow, DN 15, Angle, F

013G4247

VVS: 403255004

Radiator valve with integrated pre-setting

Product details

Масса брутто 0.247 Kilogram
Вес нетто 0.235 Kilogram
Volume 0.273 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420072159

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description Radiator valve with integrated pre-setting
Design Angle
Dimension standard F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow temperature [°C] [Max] 120 °C
Kv value at setting 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv value at setting 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv value at setting 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv value at setting N [m³/h] 0.73 m³/h
Product group Products for design radiators
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Test pressure [bar] 16 bar
Type RA-NCX
Working pressure [bar] [Max] 10 bar
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Значение Kv при настройке 1 [м³/ч] 0.04 м³/ч
Значение Kv при настройке 2 [м³/ч] 0.09 м³/ч
Значение Kv при настройке 3 [м³/ч] 0.16 м³/ч
Значение Kv при настройке 4 [м³/ч] 0.25 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч] 0.9 м³/ч
Область применения Двухтрубная система
Покрытие С хромовым покрытием
Предварительная настройка Да
Размер соединения, вход Rp 1/2
Размер соединения, выход R 1/2
Тип клапана Нормальный расход
Тип фитинга Стандарт

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality