Tuberías FH, Racores, Ajustes de compresión, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Racores PEX para tubería 20 x 2 mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.07 Kilogram
Peso neto 0.07 Kilogram
Volumen 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

Conexiones G 3/4"
CÓDIGO UNSPSC 40141616
Description Racores PEX para tubería 20 x 2 mm
Diámetro de conexión del lado 1 [mm] 20 mm
Diámetro de conexión del lado 2 [mm] 0 mm
Diámetro de conexión del lado 3 [mm] 0 mm
Etiquetado del producto Yes
Finalizar Con revest. de níquel
Grupo de productos FH Pipes
Material Latón / acero inoxidable
N.° de expediente SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Para tuberías Tuberías de plástico PEX
Para válvulas Acoplamientos
Colector CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Presión de prueba [bar] 10 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 6 bar
Rosca Interior
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión 3/4"
Tamaño del tubo [mm] 20x2
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo Fittings
Tipos de conexión Ajustes de compresión
Uso para tuberías Pex

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality