Shows 45 product(s)
압력 조절 밸브, SFV 25, G, 22 bar
압력 설정 [bar]: 22, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/2 IN, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: EN 1254-5
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121H, 22 mm, 연결표준: ASME B 16.50
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121H, 22 mm, 연결표준: EN 1254-5
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: ASME B 16.50
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
예비 부품, EVR 2; EVR 22; EVR 15; EVR 3; EVR 20; EVR 10, 봉인 키트
형식: 예비 부품, 제품 용도: EVR 2; EVR 22; EVR 15; EVR 3; EVR 20; EVR 10, 유형 명칭: 봉인 키트, 봉인 키트