BOCK, HGX12/20-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16428

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16428

Produktdetails

Bruttogewicht 104.4 Kilogram
Gewicht netto 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162567623

 

Anti-vibration pads No
Breite [mm] 293 mm
Contain batteries No
Description Compressor HGX12/20-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Farbe Blue (standard)
Frequency Hz 50
Gesamthöhe [mm] 338 mm
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP66
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kommentare zum Druckanschluss Standard
Kommentare zum Druckanschluss Blind flange
Kältemittel R744
Legacy BOCK ID 16428
Length (mm) 500
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/20-4 ML CO2 T
Motorschutz INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Phase 3
Produktgruppe Semi-hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor HG
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP-Dossier Produktname HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Typ BOCK
Typ HGX12
Typenbezeichnung HGX12/20-4 ML CO2 T
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zulassungsstandard No
Zylinder 2
Öltyp BOCKlub E85

Zubehör

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality