Elektriline paisumisventiil, ETS 12.5

034G4211

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 22, Väljavooluava mõõt [mm]: 22.00

Produktdetaljer

Brutokaal 1.06 Kilogram
Netokaal 0.912 Kilogram
Volume 3.356 Liter
EAN 5702428825672

 

Afgangsstørrelse [mm] 22 mm
Balansseritud port [Jah/ei] Ei
CE-mærket Yes
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Hooldatav Sammventiili varuosad
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [max] 65 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºC] [min] -40 °C
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [max] 150 °F
Külmutusagensi temperatuur [ºF] [min] -40 °F
Maks. OPD [bar] 33 bar
Motortype Bi-polar
Nimivõimsus R22a [kW] 57 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 13 TR
Nominel kapacitet R22 [TR] 16 TR
Nominel kapacitet R407C [TR] 18 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 70 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 20 TR
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-dossier produktnavn ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Takistus [kOhm] 0.1 kOhm
Type ETS 12.5
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
구분 I
단계 모드 2상 풀 스텝
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 7/8 in
배출구 연결 유형 연납 ODF
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 100 mA
상 전류 (피크) [mA] 141 mA
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
연결재료 구리
외함 정격 IP IP67
유입 방향 표시기 2방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 7/8 in
유입구 사이즈 [mm] 22 mm
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
전압 [V] DC [최대] 13.8 V
전압 [V] DC [최소] 11.5 V
정격 용량 R134a [kW] 45 kW
정격 용량 R404A/R507 [kW] 43 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 12 TR
정격 용량 R407C [kW] 63 kW
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 2625(풀 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 17 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 8.5 s
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 1.3 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [psi] 478.6 psi
최대OPD 역방향 [bar] 33 bar
최대OPD 역방향 [psi] 478.6 psi
포장수량의 유형 6 pc
호환 가능한 댄포스 제어기 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
흡입구 연결 유형 연납 ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality