OFC 80s

020-5420

방향: 앵글식, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 최대 작동 압력 [bar]: 23.0

제품 세부정보

총 중량 15.789 Kilogram
순중량 9.6 Kilogram
Volume 67.158 Liter
EAN 5715162295625

 

CE evaluated Yes
Cv 값 [gal/min] 312 gal/min
EN13463-3 착화원 평가 No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 270 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP 서류 제품 이름 OFC
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R513A
R515B
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 I
냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 3 1/8 in
배출구 사이즈 [mm] 80 mm
배출구 연결 유형 플랜지
본체재료 알루미늄
서비스 가능 Check valve spare parts
설계 피스톤
승인 C UL US 등록
CE
UKCA
연결재료 Aluminun
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 2 1/8 in
유입구 사이즈 [mm] 54 mm
유체그룹 2
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품 액세서리 아니요
제품군 Check valves
제품명 Check and Stop valve
최대 작동 압력 [bar] 23 bar
최대 작동 압력 [psig] 334 psig
최소 압력 강하 [bar] 0.005 bar
최소 압력 강하 [psi] 0.07 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 플랜지 키트
형식 OFC 80s
흡입구 연결 유형 플랜지

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality