MBT 3560, 70 mm, G,1/2

084Z4050

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

제품 세부정보

총 중량 0.15 Kilogram
순중량 0.106 Kilogram
Volume 0.539 Liter
EAN 5702423217038

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
SCIP 서류 번호 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP 서류 제품 이름 Sensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 2.76 in
삽입 길이 [mm] 70 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 < ± 1% FS
센서 인서트 고정
연결유형 G
연결재료 스테인레스강
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 MBT 3560-0200-0070-B2-815
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 IEC 61076-2-101
전선의 종류 N/A
제품군 Sensors
제품명 Temperature transmitter
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [V] [최대] 4.5 V
출력 신호 [V] [최소] 0.5 V
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 150 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] -40 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 302 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] -40 °F
트랜스미터 유형 내장
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 13 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/2
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 스테인레스강
형식 MBT 3560

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality