솔레노이드 코일, BZ120C, 케이블, 9 m, 멀티 팩

018F4703

솔레노이드 코일, 형식: BZ120C, 외함 정격 IP: IP65, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm

제품 세부정보

총 중량 0.985 Kilogram
순중량 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890502

 

ATEX 판매 텍스트 -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~) 4
부품 프로그램 이름 EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 BZ120C
전기 연결 비고 접지 연결 배선 > 4 mm2
전기적 연결 케이블
전력 소비 50Hz [VA] 16 VA
전력 소비 60Hz [VA] 16 VA
전력 소비 [W] 50Hz 8 W
전력 소비 [W] 60Hz 8.5 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품 용도 EV220B 15 - 50: NO 밸브 아님
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 45 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 113 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 110 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 120 V
케이블 길이 [in] 354 in
케이블 길이 [m] 9 m
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BZ120C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality