스위치 부속품, 센서 포켓

017-437066

유형 명칭: 센서 포켓, 제품 용도: RT; KP, 최소 센서 포켓 길이 [mm]: 112, 압력 유입구 연결 유형: G, 압력 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 10

제품 세부정보

총 중량 0.102 Kilogram
순중량 0.101 Kilogram
Volume 0.101 Liter
EAN 5702423155873

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
내부 센서 포켓 Ø [mm] 9.5 mm
센서 포켓 연결 길이 [mm] 22 mm
센서 포켓 재질 황동
압력 유입구 내/외부 외부
압력 유입구 연결 기준 ISO 228-1
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/2
압력 유입구 연결 유형 G
외부 센서 포켓 Ø [mm] 11 mm
유형 명칭 센서 포켓
제품 용도 KP
RT
제품군 Switches accessories
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 4 7/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 112 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality