전자식 팽창 밸브 코일, ETS 8M

034G8304

공급 전압 [V] DC: 12, 전기 커넥터: JST XHP-6, 케이블 길이 [m]: 3

제품 세부정보

총 중량 0.22 Kilogram
순중량 0.192 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN 5702424595234

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Supply voltage [V] DC 12 V
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] DC 12 V
모터 타입 Uni-polar
부품 프로그램 이름 ETS 8M
서비스 가능 아니요
승인 cURus
외함 정격 IP IP67
전기 커넥터 JST XHP-6
전력 소비 [W] 4.1 W
전류 범위 [A] 0.26 A
절연 등급 B
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품 용도 ETS 8M
제품군 Expansion valves
제품명 전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in] 118.1 in
케이블 길이 [m] 3 m
코일 저항 [Ohm] 46
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 ETS 8M

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality