솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 8 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

018F4961

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67

제품 세부정보

총 중량 0.867 Kilogram
순중량 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC 230 V
규정 준수 EN 60730-1
도체 영역 [mm2] 3 x 0.75 mm2
동일제품 018F8291
부품 프로그램 이름 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4961
외함 정격 IP IP67
유형 명칭 BF230AS
전기 커넥터 3 코어 케이블
전기적 연결 케이블
전력 소비 50Hz [VA] 31 VA
전력 소비 [W] 50Hz 16 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
케이블 길이 [in] 320 in
케이블 길이 [m] 8 m
케이블 직경 [mm] 6.6 mm
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 VDE 0580
코일 연결 케이블
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 BF230AS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality