Shows 328 product(s)
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 25 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 20 mm, 연결표준: ASME B 16.11
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 25 mm, 연결표준: ASME B 16.11
연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-1RA, 32 mm, 연결표준: ASME B 16.11
연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 20 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 25 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-6-2RA, 32 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도범위 [°C]: -60 - 120