VA20X-3L-0004-4-X+BM25-000000275

135N2387

이 제품은 단종되었습니다.

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX

VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN) 제동 초퍼, 텍스트 키패드
C2 상업용 및 산업용 환경, 프레임 02 X
Other options according to Model code

모델 코드: VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX

제품 세부정보

총 중량 4.4 kg
순중량 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108978235

Vacon 20 X

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 VACON VACON
제품 시리즈 0020 Vacon 020
입력 유형 -3L -3L
전류 -0004 4
전류 설명 3,3 AMP
주전원 전압 -4 380 – 480 VAC
부서 -X -X
지역 -R00 국제 표준
맞춤 제작 +BM25 Vacon0020 제품
제동 +DBIN (+DBIN) 제동 초퍼
SW 패키지 +F0117 (+F0117)다목적 시스템 SW
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 보드 없음
애플리케이션 +A0000 (+A0000) 추가 애플리케이션 없음
키패드 +HMTX 텍스트 키패드
추가 장비 A +Q000 추가 장비 A 없음
추가 장비 B +Q000 추가 장비 B 없음
단자 박스 +TQGA 단자 B 케이블글랜드 및 제동 없음
주파수 설정 +LS50 50 Hz
표시창 단위 +LSSI 미터법 측정 단위
배송 패키지 +GSCB 표준 포장 재질
EMC 레벨 +EMC2 C2 상업용 및 산업용 환경
UL 인증 +GAUL (+GAUL) UL 인증
CE 인증 +GACE (+GACE) CE 인증
C-Tick 인증 +GACT (+GACT) C-Tick 인증
KC 인증 +GAKC (+GAKC) KC 인증
프레임 용량 MU2 프레임 02 X
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 VA20X-3L-0004-4-X+BM25
유형 코드 파트 2 -000000275
모델코드01 VACON0020-3L-0004-4-X
모델코드03 +HMTX
계산된 순 중량[kg] 3.4
계산된 총 중량[kg] 3.9
치수 WxHxD[mm] 170 X 295 X 154
주문 라인의 플랜트 C503
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality