FC-102P200T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
134L4823
이 제품은 단종되었습니다.
주파수 변환기
FC-102P200T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P200) 200 KW / 300 HP, 3상
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
LHD - AAF006 필터 + A2 RFI
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: D13
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, MCB-101 일반용 I/O
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
FC-102P200T4E21N2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive는 환기, 가열 및 냉동 어플리케이션 전용 드라이브입 니다. 다양하고 강력한 표준 기능과 옵션 기능을 갖춘 이 드라이브는 가장 낮 은 총 소유비용을 제공합니다.