AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F1432

이 제품은 단종되었습니다.

AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 190A 보정, IP21 / Type 1,
RFI 클래스 A1, 주전원 차단기 + 퓨즈

모델 코드: AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

제품 세부정보

총 중량 365 kg
순중량 265 kg
Volume 0 l
EAN 5710107411245

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 AAF Advanced Active Filter AAF
VLT 시리즈 006 006
전류 정격 A190 190A 보정
위상 T 3상
주전원 전압 4 380-480 VAC
외함 E21 IP21 / Type 1
RFI 필터 H4 RFI 클래스 A1
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
표시창 G 그래픽 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 3 주전원 차단기 + 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CF 액티브 필터 가드
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 D14 (D14) D14-프레임
유형 코드 파트 1 AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
유형 코드 파트 2 BXCFXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 273
계산된 순 중량[kg] 238
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 AAF006A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
모델코드02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality