ChangeOver6 valve, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, motorized 6-port ball valve

제품 세부정보

총 중량 1.166 Kg
순중량 1.15 Kg
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Actuator connection Quick fix connection
China RoHS compliance Out of scope
Connection types Internal thread
Description ChangeOver6 DN 15, motorized 6-port ball valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
For valve size DN15
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs values [m³/h] 2.4 m³/h
Pressure class PN 16
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec
SCIP 서류 제품 이름 003Z3150
Shut off pressure [kPa] [Max] 800 KPa
Shut-off function ¿¹
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material DZR Brass (CW 602N)
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°C] [최소] 0 °C
제품군 Other valves
형식 ChangeOver6 valve

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality