ABNM A5 0-10V, LOG, 6.50 mm, Normally closed

082F1166

ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, Normally Closed thermal actuator

제품 세부정보

총 중량 0.118 Kg
순중량 0.117 Kg
Volume 0.352 Liter
EAN 5702420124414

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Control characteristic LOG
Control input signal Y [V] 0 - 10 V
Control signal type Modulating
De-energized position 차단된
Description ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, Normally Closed thermal actuator
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP 54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP 서류 제품 이름 082F1166
Stroke [mm] 6.5 mm
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC 24 V
라벨 제품 Yes
승인 표준 EC EN 60730
UL 60730
제품군 Thermal actuators
형식 ABNM A5 0-10V

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality