프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX15B
080G0036
이 제품은 단종되었습니다.
대체품이 있습니다.
대체품이 있습니다.
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: CANBUS; RS485; MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
총 중량 | 1.026 Kg |
순중량 | 0.97 Kg |
Volume | 4.974 Liter |
EAN | 5702428145695 |
총 중량 | 1.026 Kg |
순중량 | 0.97 Kg |
Volume | 4.974 Liter |
EAN | 5702428145695 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
Battery qty | 1 |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Product Name Description | 프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] AC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
동일제품 | 080G0126 |
디지털 입력 (DI) [개] | 18 pc |
디지털 출력 (DO) [개] | 15 pc |
마운팅 방식 | DIN 레일 |
부자 | 가능 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE GOST R UL CMIM EAC |
실시간 시계 | 예 |
아날로그 입력 (AI) [개] | 10 pc |
아날로그 출력 (AO) [개] | 6 pc |
외함 정격 IP | IP40 |
유형 명칭 | MCX15B |
전력 소비 [W] | 12 W |
제품 액세서리 | Electron. control accessories |
제품군 | Programmable controllers |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
커넥터 키트 코드 번호 | 080G0181 |
커넥터 키트 포함 | 예 |
통신의 유형 |
CANBUS MODBUS RS485 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
표시 유형 | LCD |
형식 | MCX15B |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
Battery qty | 1 |
Battery type or Name | Lithium coin cell |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Product Name Description | 프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] AC | 24 V |
공급 전압 [V] DC | 24 V |
기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
동일제품 | 080G0126 |
디지털 입력 (DI) [개] | 18 pc |
디지털 출력 (DO) [개] | 15 pc |
마운팅 방식 | DIN 레일 |
부자 | 가능 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE GOST R UL CMIM EAC |
실시간 시계 | 예 |
아날로그 입력 (AI) [개] | 10 pc |
아날로그 출력 (AO) [개] | 6 pc |
외함 정격 IP | IP40 |
유형 명칭 | MCX15B |
전력 소비 [W] | 12 W |
제품 액세서리 | Electron. control accessories |
제품군 | Programmable controllers |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
커넥터 키트 코드 번호 | 080G0181 |
커넥터 키트 포함 | 예 |
통신의 유형 |
CANBUS MODBUS RS485 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
표시 유형 | LCD |
형식 | MCX15B |