시스템 관리자, AK-SM 850
시스템 관리자, AK-SM 850

080Z4001

제어기 유형: 시스템 관리자, 적용 분야: 냉동 라이센스, 통신의 유형: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

제품 세부정보

총 중량 2.47 kg
순중량 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 100 V
기능 데이터 수집, 모니터링 장치
디지털 출력 (DO) [개] 2 pc
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
C-TICK
CE
CMIM
외함 정격 IP IP20
적용 분야 냉동 라이센스
전면 디스플레이
제어기 유형 시스템 관리자
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 중국어
체코어
덴마크어
네덜란드어
영어
프랑스어
독일어
헝가리어
이탈리아어
폴란드어
포르투갈어
러시아어
스페인어
제품군 감시 솔루션
제품명 시스템 관리자
주파수 [Hz] 50/60 Hz
추가 정보 포함: 디스플레이 및 키패드
통신의 유형 ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 AK-SM 850

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality