Micro Plate heat exchanger, MPHE H55-C
021H3842
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 50, Brazing material: Copper brazing
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 50, Brazing material: Copper brazing
총 중량 | 9.2 Kg |
순중량 | 9.05 Kg |
EAN | 5702424268411 |
총 중량 | 9.2 Kg |
순중량 | 9.05 Kg |
EAN | 5702424268411 |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | 1"1/8 in |
Q1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | 1"1/8 in |
Q2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 3/4 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 3/4 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
냉매 |
R134a R22 R407C R513A R600a R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R515B R508B |
모델 번호 | 55 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | H55-C |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 50 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | MPHE H55-C |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | 1"1/8 in |
Q1 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | 1"1/8 in |
Q2 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 3/4 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 3/4 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
냉매 |
R134a R22 R407C R513A R600a R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R515B R508B |
모델 번호 | 55 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | H55-C |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 50 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | MPHE H55-C |