Micro Plate heat exchanger, MPHE C22-C
021H4957
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 30, Brazing material: Copper brazing
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 30, Brazing material: Copper brazing
총 중량 | 2.08 Kg |
순중량 | 1.93 Kg |
EAN | 5702424265274 |
총 중량 | 2.08 Kg |
순중량 | 1.93 Kg |
EAN | 5702424265274 |
Application | 칠러 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 유형 | NPT 내부 스레드 연결 |
H2 커넥터 사이즈 | NPT1/2 |
H2 커넥터 유형 | NPT 내부 스레드 연결 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | G3/4 |
Q1 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | G3/4 |
Q2 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
냉매 |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R600a R1233zd(E) R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R452A R454C R500 R502 R507A R515B R508B |
모델 번호 | 22 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC UL CRN KRAIA RoHS UA |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 30 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | M |
형식 | MPHE C22-C |
Application | 칠러 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H1 커넥터 유형 | NPT 내부 스레드 연결 |
H2 커넥터 사이즈 | NPT1/2 |
H2 커넥터 유형 | NPT 내부 스레드 연결 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | G3/4 |
Q1 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | G3/4 |
Q2 커넥터 유형 | G 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 | 응축기 |
냉매 |
R134a R22 R407C R450A R455A R513A R600a R1233zd(E) R11 R113 R114 R12 R123 R1234yf R1234ze R124 R152a R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R452A R454C R500 R502 R507A R515B R508B |
모델 번호 | 22 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC UL CRN KRAIA RoHS UA |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 30 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | M |
형식 | MPHE C22-C |