Brazed plate heat exchanger, Number of plates: 182, BPHE B3-095
021B7049
Brazing material: Copper brazing, Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Q1 conn. size range: T76.1, Q2 conn. size range: T76.1
Brazing material: Copper brazing, Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Q1 conn. size range: T76.1, Q2 conn. size range: T76.1
총 중량 | 80.41 Kg |
순중량 | 80.26 Kg |
EAN | 5702424279356 |
총 중량 | 80.41 Kg |
순중량 | 80.26 Kg |
EAN | 5702424279356 |
Application | 범용 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H3 커넥터 사이즈 | 1"3/8 in |
H3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H4 커넥터 사이즈 | 2"1/2 in |
H4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Brazed plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | T76.1 |
Q1 커넥터 유형 | 빅톨릭 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | T76.1 |
Q2 커넥터 유형 | 빅톨릭 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 정보 | 분배기 포함 |
냉매 |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
모델 번호 | 095 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | B3-095 |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 182 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | BPHE B3-095 |
Application | 범용 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
H3 커넥터 사이즈 | 1"3/8 in |
H3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
H4 커넥터 사이즈 | 2"1/2 in |
H4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Brazed plate heat exchanger |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | T76.1 |
Q1 커넥터 유형 | 빅톨릭 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | T76.1 |
Q2 커넥터 유형 | 빅톨릭 연결 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 정보 | 분배기 포함 |
냉매 |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
모델 번호 | 095 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
AS EAC KRAIA PED UA UL CRN RoHS UKCA |
유형 명칭 | B3-095 |
제품군 | Heat exchangers |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 182 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | BPHE B3-095 |