Brazed plate heat exchanger, Number of plates: 122, BPHE B3-095

021B6358

Brazing material: Copper brazing, Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Q1 conn. size range: NPT2, Q2 conn. size range: NPT2, Q3 conn. size range: 1 1/8 in, Q4 conn. size range: 2 1/8 in

제품 세부정보

총 중량 75 Kg
순중량 54.62 Kg
Volume 137.475 Liter
EAN 5702424280239

 

Application 범용
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Product Name Description Brazed plate heat exchanger
Q1 커넥터 사이즈 범위 NPT2
Q1 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 NPT2
Q2 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 1 1/8 in
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 2 1/8 in
Q4 커넥터 유형 연납 연결
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
경납 재질 구리 경납
기능 정보 분배기 포함
냉매 R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
모델 번호 095
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
제품군 Heat exchangers
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
최대 작동 압력 [psi] 435 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 122
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 H
형식 BPHE B3-095

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality