경납 판형 열교환기, 플레이트 개수: 10, BPHE B3-030
경납 판형 열교환기, 플레이트 개수: 10, BPHE B3-030

021B2055

경납 재질: 구리 경납, 최대 작동 압력 [bar]: 30.0, Q1 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q2 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q3 커넥터 사이즈 범위: 1/2 in, Q4 커넥터 사이즈 범위: 7/8 in

제품 세부정보

총 중량 2.55 kg
순중량 1.9 kg
EAN 5702424283438

 

H1 커넥터 사이즈 R1 1/2
Q1 커넥터 사이즈 범위 NPT3/4
Q1 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 NPT3/4
Q2 커넥터 유형 NPT 외부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 1/2 in
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 7/8 in
Q4 커넥터 유형 연납 연결
경납 재질 구리 경납
기능 정보 분배기 포함
냉매 R1336mzz(Z)
R134a
R22
R290
R407C
R407H
R450A
R455A
R513A
R513B
R515A
R600a
R1233zd(E)
R1234ze(E)
모델 번호 030
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
유형 명칭 B3-030-HQ
장치 스터드
제품군 열교환기
제품명 경납 판형 열교환기
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
최대 작동 압력 [psi] 435 psi
코드 번호 021B2055
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 10
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 H
형식 BPHE B3-030

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality