왕복동 컴프레서, VTZ171AGNR1A
120B0005
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R404A; R407C; R134a, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 71 Kg |
순중량 | 67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428666138 |
총 중량 | 71 Kg |
순중량 | 67 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428666138 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 380 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 480 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VTZ171-G |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] | 15 N-m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 130 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 38.1 A |
Model number | VTZ171AGNR1A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 30.5 A |
SCIP 서류 번호 | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 25 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 25 bar |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.67 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R134a R404A R407C |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5 kg |
도면 번호 | 8504018a |
마운팅 토크 [Nm] | 50 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 1.2 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
설치 비고 | (Rotolock 버전과 함께만 배송) |
세그먼트 활용 | 냉동 MT |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
실린더 | 4 |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 3/8'' 플레어 SAE |
오일 균압 토크 [Nm] | 30 N-m |
오일 참조 목록 | 160PZ |
오일 충전 [L] | 3.9 L |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
조립포함 | 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷 |
주파수 [Hz] | 30 - 90 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 352 mm |
총 높이 [mm] | 518 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 30 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 25 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 30 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 125 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 용적 [cm3] | 171.26 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 4 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 485 mm |
패킹 높이 [mm] | 600 mm |
패킹 수량 | 1 |
포장 너비 [mm] | 395 mm |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 슬리브 | ODF |
피팅 표준 | Rotolock |
하부 체적 | 31 L |
하부 최대 허용 온도 | 50 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VTZ171 |
흡입 연결 높이 [mm] | 233 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 380 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 480 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VTZ171-G |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VTZ |
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] | 15 N-m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 130 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MMT | 38.1 A |
Model number | VTZ171AGNR1A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor VTZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 30.5 A |
SCIP 서류 번호 | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 25 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 25 bar |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.67 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R134a R404A R407C |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5 kg |
도면 번호 | 8504018a |
마운팅 토크 [Nm] | 50 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 1.2 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
설치 비고 | (Rotolock 버전과 함께만 배송) |
세그먼트 활용 | 냉동 MT |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
실린더 | 4 |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 3/8'' 플레어 SAE |
오일 균압 토크 [Nm] | 30 N-m |
오일 참조 목록 | 160PZ |
오일 충전 [L] | 3.9 L |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
조립포함 | 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷 |
주파수 [Hz] | 30 - 90 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 352 mm |
총 높이 [mm] | 518 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 30 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 25 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 30 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 125 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 용적 [cm3] | 171.26 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 4 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 485 mm |
패킹 높이 [mm] | 600 mm |
패킹 수량 | 1 |
포장 너비 [mm] | 395 mm |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 슬리브 | ODF |
피팅 표준 | Rotolock |
하부 체적 | 31 L |
하부 최대 허용 온도 | 50 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VTZ171 |
흡입 연결 높이 [mm] | 233 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 1/8 in |