BOCK, HG66e/1540-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11486

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11486

제품 세부정보

총 중량 324 Kilogram
순중량 302.2 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162578988

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HG66e/1540-4
Discharge connection size [mm] 42 mm
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11486
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/1540-4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
계열 HG/HA compressors
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R22
너비 [mm] 557 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub A46
유형 명칭 HG66e/1540-4
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 467 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HG66e
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality