BOCK, HGX66e/1540 S 42 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16304

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16304

제품 세부정보

총 중량 327.3 Kilogram
순중량 305.5 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162568828

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HGX66e/1540 S 42 LG
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16304
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX66e/1540 S 42 LG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
너비 [mm] 557 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HGX66e/1540 S 42 LG
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 475 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX66e
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality