카트리지 타입 압력 스위치

Shows 13 product(s)

061F5057

카트리지 압력 스위치, ACB, 30.00 bar, 19.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 30.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 19.00, 복귀기능: 수동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F6052

카트리지 압력 스위치, ACB, 28.00 bar, 22.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 28.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 22.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7509

카트리지 압력 스위치, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 26.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 20.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7514

카트리지 압력 스위치, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 28.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 21.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7516

카트리지 압력 스위치, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 42.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 33.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7517

카트리지 압력 스위치, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 42.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 33.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7520

카트리지 압력 스위치, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 1.50, 액티브 압력 하한 [bar]: 0.50, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7525

카트리지 압력 스위치, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 2.70, 액티브 압력 하한 [bar]: 1.70, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7526

카트리지 압력 스위치, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 2.70, 액티브 압력 하한 [bar]: 1.70, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

061F7852

카트리지 압력 스위치, ACB, 2.20 bar, 0.70 bar

액티브 압력 상한 [bar]: 2.20, 액티브 압력 하한 [bar]: 0.70, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

보기: