압력 트랜스미터, AKS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
압력 트랜스미터, AKS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

060G2114

출력신호: 전류, 전기적 연결: DIN-플러그, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18

제품 세부정보

총 중량 0.21 kg
순중량 0.15 kg
EAN 5702422066934

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
공급 전압 [V] DC [최대] 32 V
공급 전압 [V] DC [최소] 9 V
국제 상품 번호 5702422066934
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 AKS 33-2231-A1EC04-0
승인 ATEX
GOST POCC
cUR
승인 표준 6967179
E227388
E31024
승인에 관한 주석 ATEX Ex nA IIA T3 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 16 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 232.06 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4-18
압력 연결 유형 NPT
압력연결 표준 ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.3 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 0.8 %
제품군 센서
제품군 이름 AKS
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 아니요
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 40 bar
최대 과부하 압력 [psi] 580 psi
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 전류
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
형식 AKS 33
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스