압력 트랜스미터, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.13 psi
060G0090
출력신호: 비율 척도, 전기적 연결: DIN-플러그, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
출력신호: 비율 척도, 전기적 연결: DIN-플러그, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
총 중량 | 0.14 kg |
순중량 | 0.12 kg |
EAN | 5702422113218 |
총 중량 | 0.14 kg |
순중량 | 0.12 kg |
EAN | 5702422113218 |
+ 공급 | 핀 1 |
+ 출력 | 핀 3 |
- 공통 | 핀 2 |
공급 전압 [V] DC [최대] | 5.5 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 4.5 V |
국제 상품 번호 | 5702422113218 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 4 |
높은 클리핑 레벨 | 98 |
동일제품 | 060G4254 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
사양 요소 | AKS 32R-DG36-A0BC08-0 |
승인 |
ATEX CSA GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 34 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 493.13 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
압력 연결 유형 | UNF |
압력 연결 정보 | 플레어 1/4 in |
압력연결 표준 | ASME B1.1 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | DIN-플러그 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90 % |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10 % |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.3 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 0.8 % |
제품군 | 센서 |
제품군 이름 | AKS |
제품명 | 압력 트랜스미터 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | 아니요 |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 55 bar |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력신호 | 비율 척도 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | AKS 32R |
흐름막벽 | 아니요 |
+ 공급 | 핀 1 |
+ 출력 | 핀 3 |
- 공통 | 핀 2 |
공급 전압 [V] DC [최대] | 5.5 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 4.5 V |
국제 상품 번호 | 5702422113218 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 4 |
높은 클리핑 레벨 | 98 |
동일제품 | 060G4254 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
사양 요소 | AKS 32R-DG36-A0BC08-0 |
승인 |
ATEX CSA GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 34 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 493.13 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
압력 연결 유형 | UNF |
압력 연결 정보 | 플레어 1/4 in |
압력연결 표준 | ASME B1.1 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | DIN-플러그 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90 % |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10 % |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.3 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 0.8 % |
제품군 | 센서 |
제품군 이름 | AKS |
제품명 | 압력 트랜스미터 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | 아니요 |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 55 bar |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력신호 | 비율 척도 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | AKS 32R |
흐름막벽 | 아니요 |