압력 트랜스미터, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.72 psi
압력 트랜스미터, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.72 psi

060G6342

출력신호: 비율 척도, 전기적 연결: DIN-플러그, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 2050-N636-A0EC04-0

제품 세부정보

총 중량 0.14 kg
순중량 0.13 kg
EAN 5702428885744

 

+ 공급 핀 1
+ 출력 핀 3
- 공통 핀 2
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
CAS no. 540-97-6)
공급 전압 [V] DC [최대] 5.5 V
공급 전압 [V] DC [최소] 4.5 V
국제 상품 번호 5702428885744
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 4
높은 클리핑 레벨 98
보상 온도 범위 [°C] [최대] 40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 AKS 2050-N636-A0EC04-0
승인 ATEX
cUR
승인 표준 E227388
E31024
승인에 관한 주석 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 59 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 855.72 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4-18
압력 연결 유형 NPT
압력연결 표준 ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 센서
제품군 이름 AKS
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 354 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력신호 비율 척도
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 AKS 2050
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스